Șurub zimțat Oțel ameliorabil 06130-10X45
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: pentru spații de prindere înguste
Unitatea de vânzare
9,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub zimțat
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D1 = fir
M10
L=lungimea filetului
45
D2
25
D3
7,5
K
10
L1
42
L2
5,5
UNSPSC Code
31161505
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.