text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub zimțat
Formă
L
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D1=Diametrul exterior
57,4
D=filet
M8
H=înălțime
17
L=lungimea filetului
35
Clasa de rezistență
5.8
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material, version
Corp de bază din termoplastic dur, negru.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet exterior Oțel clasa de rezistență 5.8 galvanizat.
Version
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, variante de execuție și culori.
Note
Șuruburile moletate sunt disponibile într-o singură dimensiune cu filete interne și externe.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem