text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton zimțat
Varianta 1
Prindere cu șurub filetat
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
gri deschis RAL 7035
D1=Diametrul exterior
34
D=forare
10
H=înălțime
21
T= adâncimea de forare
14
D4
M5
H2
7
Tip filet
orificiu de montaj
UNSPSC Code
27112102
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
Corp de bază din aluminiu.
Capac termoplastic PA6.
Șurub de fixare din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază anodizat negru.
Capac gri deschis RAL 7035.
Știft filetat netratat.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought