Buton zimțat Prindere cu șurub filetat aluminiu negru eloxat 06096-42145
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Dimensiuni filet: M4 și M5
Unitatea de vânzare
13,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Varianta 1
Prindere cu șurub filetat
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
gri deschis RAL 7035
D1=Diametrul exterior
42
D=forare
14
H=înălțime
24,5
T= adâncimea de forare
15
D4
M5
H2
8,5
Tip filet
orificiu de montaj
UNSPSC Code
27112102
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
Corp de bază din aluminiu.
Capac termoplastic PA6.
Șurub de fixare din oțel inoxidabil.
Capac termoplastic PA6.
Șurub de fixare din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază anodizat negru.
Capac gri deschis RAL 7035.
Știft filetat netratat.
Capac gri deschis RAL 7035.
Știft filetat netratat.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.