Buton zimțat pentru șuruburi hexagonale Polioximetilenă (POM) negru 06131-00040
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- În special pentru utilizarea cu șuruburi ISO 4014
- Variații de culoare: negru și portocaliu
Unitatea de vânzare
0,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Varianta 1
pentru șuruburi hexagonale
Formă
A
Materialul
corpului de bază
Polioximetilenă (POM)
Culoarea
corpului de bază
negru
D1=Diametrul exterior
17
H=înălțime
5,5
Pentru=pentru șuruburi
M4
SW = lățimea cheii
7
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplastic.
Version
negru sau portocaliu.
Note
Șuruburi potrivite ISO 4014.
Δ adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat.
Δ adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.