text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton zimțat
Varianta 1
pentru șuruburi hexagonale
Formă
A
Materialul corpului de bază
Polioximetilenă (POM)
Culoarea corpului de bază
negru
D1=Diametrul exterior
36
H=înălțime
10
Pentru=pentru șuruburi
M10
SW = lățimea cheii
17
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplastic.
Version
negru sau portocaliu.
Note
Șuruburi potrivite ISO 4014.

Δ adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought