Buton zimțat pentru șuruburi hexagonale Polioximetilenă (POM) negru 06131-10040
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- În special pentru utilizarea cu șuruburi ISO 4014
- Variații de culoare: negru și portocaliu
Sales unit
0,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Buton zimțat
Varianta 1
pentru șuruburi hexagonale
Formă
B
Materialul
corpului de bază
Polioximetilenă (POM)
Culoarea
corpului de bază
negru
D1=Diametrul exterior
17
H=înălțime
11,5
Pentru=pentru șuruburi
M4
SW = lățimea cheii
7
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Termoplastic.
Version
negru sau portocaliu.
Note
Șuruburi potrivite ISO 4014.
Δ adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat.
Δ adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.