Buton zimțat termoplastic negru-gri RAL 7021 06100-1308
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma A: fără scalare
Unitatea de vânzare
6,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Formă
A
Tipul de formă
fără scalare
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
34
D=forare
8
H=înălțime
36
T= adâncimea de forare
14
Culoarea
capacului
negru-gri RAL 7021
D2
31
D3
31
D4
M4
Dimensiune
3
H1
17,5
H2
7
Tip filet
orificiu de montaj
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel.
Bucșă din oțel.
Version
Bucșă pasivizată în culoarea albastru.
Note
Disponibil în versiune nescalată sau cu scalare în 20 de secvențe și 10 cifre.
On request
Cântare speciale.
Drawing reference
Forma A: fără scalare
Forma C: cu scalare standard
1) știft filetat pentru fixare (la forma C între 5 și 6)
Forma C: cu scalare standard
1) știft filetat pentru fixare (la forma C între 5 și 6)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.