text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton zimțat
Formă
C
Tipul de formă
cu scalare
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
21
D=forare
5
H=înălțime
22
T= adâncimea de forare
10
Culoarea capacului
gri deschis RAL 7035
D2
19
D3
19
D4
M3
Dimensiune
1
H1
10,5
H2
5
Tip filet
orificiu de montaj
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel.
Version
Bucșă pasivizată în culoarea albastru.
Note
Disponibil în versiune nescalată sau cu scalare în 20 de secvențe și 10 cifre.
On request
Cântare speciale.
Drawing reference
Forma A: fără scalare
Forma C: cu scalare standard

1) știft filetat pentru fixare (la forma C între 5 și 6)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought