Knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 06100-32065
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma C: posibilitate de citire optimă prin scalare încorporată
Unitatea de vânzare
7,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Formă
C
Tipul de formă
cu scalare
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
26
D=forare
6
H=înălțime
26
T= adâncimea de forare
10
Culoarea
capacului
gri deschis RAL 7035
D2
23
D3
23
D4
M3
Dimensiune
2
H1
12
H2
6
Tip filet
orificiu de montaj
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
Thermoplastic, black grey.
Bush steel.
Bush steel.
Version
Bush blue passivated
Note
Available without graduations or with 20 graduations and 10 digits.
On request
Special graduations.
Drawing reference
Form A: without graduations
Form C: with standard graduations
1) Set screw for locking (by Form C between numbers 5 and 6)
Form C: with standard graduations
1) Set screw for locking (by Form C between numbers 5 and 6)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.