text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Buton zimțat
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
21
D=filet
M6
H=înălțime
22
L=lungimea filetului
30
Culoarea capacului
portocaliu pur RAL 2004
D2
14
D3
19
Dimensiune
1
H1
8
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Termoplastic gri închis.

Șurub filetat din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem