text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton zimțat
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
26
D=filet
M8
H=înălțime
26
L=lungimea filetului
25
Culoarea capacului
verde semnal RAL 6032
D2
18
D3
23
Dimensiune
2
H1
9,5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplastic gri închis.

Șurub filetat din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought