text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Buton zimțat
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
26
D=filet
M8
H=înălțime
26
L=lungimea filetului
20
Culoarea capacului
albastru trafic RAL 5017
D2
18
D3
23
Dimensiune
2
H1
9,5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Material

Termoplastic gri închis.

Șurub filetat din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem