Buton zimțat termoplastic negru-gri RAL 7021 06092-2085X20
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- 4 variante de culoare
Unitatea de vânzare
1,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
26
D=filet
M8
H=înălțime
26
L=lungimea filetului
20
Culoarea
capacului
gri deschis RAL 7035
D2
18
D3
23
Dimensiune
2
H1
9,5
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
Termoplastic gri închis.
Șurub filetat din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.