Buton zimțat termoplastic negru-gri RAL 7021 06092-1043
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- 7 variante de culoare
Unitatea de vânzare
1,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
21
D=filet
M4
H=înălțime
22
T= adâncimea filetului
10
Culoarea
capacului
albastru trafic RAL 5017
D2
14
D3
19
Dimensiune
1
H1
8
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplastic, negru-gri.
Bucșă din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.