Buton zimțat termoplastic negru-gri RAL 7021 06092-3081
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- 7 variante de culoare
Unitatea de vânzare
2,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
34
D=filet
M8
H=înălțime
36
T= adâncimea filetului
14
Culoarea
capacului
portocaliu pur RAL 2004
D2
22
D3
31
Dimensiune
3
H1
13
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic, negru-gri.
Bucșă din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.