text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Buton zimțat
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
Cheie de oțel
1.4305
D=filet
M6
H=înălțime
11,5
L=lungimea filetului
10
D1
15
D2
11
D3
13
Dimensiune
0
H1
4,3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Material

Termoplastic gri închis.

Șurub filetat din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
On request
Alte culori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem