text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton zimțat
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4305
D=filet
M4
H=înălțime
11,5
T= adâncimea filetului
6
D1
15
D2
11
D3
13
Dimensiune
0
H1
4,3
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
Mâner termoplastic.

Bucșă din alamă sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Mâner gri închis.
Oțel inoxidabil netratat.
On request
Alte culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem