Buton zimțat termoplastic negru-gri RAL 7021 06094-0005
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,99 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4305
D=filet
M5
H=înălțime
11,5
T= adâncimea filetului
6
D1
15
D2
11
D3
13
Dimensiune
0
H1
4,3
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
Mâner termoplastic.
Bucșă din alamă sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mâner gri închis.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
On request
Alte culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.