Buton zimțat termoplastic negru-gri RAL 7021 06094-004
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
alamă
D=filet
M4
H=înălțime
11,5
T= adâncimea filetului
6
D1
15
D2
11
D3
13
Dimensiune
0
H1
4,3
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
Descriere
Material
Mâner termoplastic.
Bucșă din alamă sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mâner gri închis.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
On request
Alte culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.