text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton zimțat
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
alamă
D1=Diametrul exterior
15
D=filet
M4
H=înălțime
15,5
T= adâncimea filetului
9,3
D2
12
H1
7
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Duroplast PF 31, negru.
Alamă cu priză.
Version
Bucșă filetată strălucitoare.
On request
Alte culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem