Buton zimțat Duroplast negru 06095-11506
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Material: Duroplast PF 31, bucșă din alamă
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
0,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
alamă
D1=Diametrul exterior
15
D=filet
M6
H=înălțime
15,5
T= adâncimea filetului
9
D2
12
H1
7
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Duroplast PF 31, negru.
Alamă cu priză.
Alamă cu priză.
Version
Bucșă filetată strălucitoare.
On request
Alte culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.