Buton zimțat cu locaș hexagonal termoplastic gri 06132-0505
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Adecvat în special pentru utilizarea cu șuruburi ISO 4762
- Variații de culoare: negru, gri și roșu
Unitatea de vânzare
1,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
gri
D1=Diametrul exterior
16
H=înălțime
6,5
pentru=pentru șurub SK
M5
D2
11,5
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
Termoplastic.
Version
negru, gri sau roșu.
Note
Șuruburi potrivite ISO 4762.
Δ Adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat. În cazul în care culoarea butonului zimțat este neagră, nu este necesar niciun cod de culoare.
Δ Adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat. În cazul în care culoarea butonului zimțat este neagră, nu este necesar niciun cod de culoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.