text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton zimțat
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
gri
D1=Diametrul exterior
26
H=înălțime
8
pentru=pentru șurub SK
M6
D2
13
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
Termoplastic.
Version
negru, gri sau roșu.
Note
Șuruburi potrivite ISO 4762.

Δ Adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat. În cazul în care culoarea butonului zimțat este neagră, nu este necesar niciun cod de culoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem