Buton zimțat cu locaș hexagonal termoplastic roșu 06132-0616
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Adecvat în special pentru utilizarea cu șuruburi ISO 4762
- Variații de culoare: negru, gri și roșu
Unitatea de vânzare
1,69 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton zimțat
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
roșu
D1=Diametrul exterior
26
H=înălțime
8
pentru=pentru șurub SK
M6
D2
13
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
Termoplastic.
Version
negru, gri sau roșu.
Note
Șuruburi potrivite ISO 4762.
Δ Adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat. În cazul în care culoarea butonului zimțat este neagră, nu este necesar niciun cod de culoare.
Δ Adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat. În cazul în care culoarea butonului zimțat este neagră, nu este necesar niciun cod de culoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.