Piuliță crenelată termoplastic negru-gri RAL 7021 06014-18042
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Piulițele striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.Piulițele striate pot fi strânse și slăbite fără unelte
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță crenelată
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D1=Diametrul exterior
18
D=filet
M4
H=înălțime
13
T= adâncimea filetului
10
D3
11
K
8
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31161504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliamidă termoplastică armată, negru-gri.
Bucșă filetată din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Bucșă filetată oțel albastru pasivat, oțel inoxidabil lucios.
Advantages
Piulițele striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.Piulițele striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală.
Diferite dimensiuni ale filetului.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală.
Diferite dimensiuni ale filetului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.