text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță crenelată
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel pentru unelte automate
Componenta suprafeței
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M5
H=înălțime
17
T= adâncimea filetului
10
D3
14
K
10
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31161504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Poliamidă termoplastică armată, negru-gri.

Bucșă filetată din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Bucșă filetată oțel albastru pasivat, oțel inoxidabil lucios.
Advantages
Piulițele striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.Piulițele striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală.
Diferite dimensiuni ale filetului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought