Piuliță crenelată înalt oțel inoxidabil lucios 06110-122
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Material: oțel tăiat liber sau oțel inoxidabil 1.4305
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
6,43 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță crenelată
Varianta 1
înalt
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
36
D=filet
M12
H=înălțime
23
D3
20
K
8
Tip filet
filet interior
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
Oțel tăiat liber.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițele zimțate înalte M12 nu sunt prevăzute în fișa standard oficială.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.