text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță crenelată
Varianta 1
înalt
DIN
DIN 466
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Culoarea corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
36
D=filet
M10
H=înălțime
23
D3
20
K
8
Tip filet
filet interior
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
Oțel tăiat liber.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițele zimțate înalte M12 nu sunt prevăzute în fișa standard oficială.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem