Piuliță crenelată cu funcție de fixare rapidă Oțel ameliorabil brunată 06030-05
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Funcție de strângere rapidă: pentru dispozitivele în care nu sunt necesare forțe de strângere mari
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
4,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță crenelată
Varianta 1
cu funcție de fixare rapidă
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
20
D=filet
M5
H=înălțime
12
D3
14
D4
5,2
K
8
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31161504
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
Product description
Piulițele zimțate cu funcție de strângere rapidă sunt utilizate pentru toate dispozitivele de fixare în care nu sunt necesare forțe de strângere mari.
Funcția este realizată printr-un filet pe jumătate.
Funcția este realizată printr-un filet pe jumătate.
Material
Oțel călit sau oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Drawing reference
X: bolțul filetat ar trebui să fie cu câțiva m mai lung decât înălțimea „H”
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.