text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță crenelată
Varianta 1
cu funcție de fixare rapidă
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
36
D=filet
M10
H=înălțime
20
D3
28
D4
10,3
K
14
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31161504
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
Product description
Piulițele zimțate cu funcție de strângere rapidă sunt utilizate pentru toate dispozitivele de fixare în care nu sunt necesare forțe de strângere mari.
Funcția este realizată printr-un filet pe jumătate.
Material

Oțel călit sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Drawing reference
X: bolțul filetat ar trebui să fie cu câțiva m mai lung decât înălțimea „H”
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought