Piuliță crenelată plastic 06013-05
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Material: duroplast PF 31, bucșă filetată din alamă
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță crenelată
Materialul
corpului de bază
plastic
Materialul
componentei
alamă
D1=Diametrul exterior
20
D=filet
M5
H=înălțime
14
T= adâncimea filetului
10
D3
12
D4
8
K
8
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31161504
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Duroplast PF 31, negru.
Bucșă filetată din alamă.
Bucșă filetată din alamă.
Version
Bucșă filetată placată cu nichel.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.