Piuliță crenelată cu gaură pentru știfturi oțel pentru unelte automate brunată 06010-205
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Forma B: cu gaură de știft, din oțel
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță crenelată
Varianta 1
cu gaură pentru știfturi
DIN
DIN 6303
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
20
D=filet
M5
H=înălțime
12
T= adâncimea filetului
7
D3
14
D4
15
D5
pre-găurit
1,4
E
2,5
K
8
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31161504
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
Oțel pentru automate, brunat.
Drawing reference
Forma B: cu gaură de știft
- Găuriți și alezați gaura de știft la asamblare.
- Găuriți și alezați gaura de știft la asamblare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.