text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță crenelată
Varianta 1
cu gaură pentru știfturi
DIN
DIN 6303
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
30
D=filet
M8
H=înălțime
17
T= adâncimea filetului
10
D3
20
D4
24
D5 pre-găurit
1,9
E
3
K
12
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31161504
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
Oțel pentru automate, brunat.
Drawing reference
Forma B: cu gaură de știft
- Găuriți și alezați gaura de știft la asamblare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem