Piuliță crenelată cu gaură pentru știfturi oțel pentru unelte automate brunată 06010-212
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Forma B: cu gaură de știft, din oțel
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
5,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță crenelată
Varianta 1
cu gaură pentru știfturi
DIN
DIN 6303
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M12
H=înălțime
24
T= adâncimea filetului
14
D3
32
D4
34
D5
pre-găurit
3,9
E
4
K
16
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31161504
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
Oțel pentru automate, brunat.
Drawing reference
Forma B: cu gaură de știft
- Găuriți și alezați gaura de știft la asamblare.
- Găuriți și alezați gaura de știft la asamblare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.