text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță crenelată
Materialul corpului de bază
oțel
D=filet
M16
D1
45
D2
32
D3
8
E
16
H
20
UNSPSC Code
31161504
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
Oțel.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem