Roată crestată termoplastic negru-gri RAL 7021 06266-1106
- Manevrare sigură datorită roții zimțate cu formă ergonomică
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Posibilități versatile de aplicare
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
2,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată crestată
Varianta 2
fără capac
Formă
D
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M6
H=înălțime
30
T= adâncimea filetului
10
D2
16,5
Dimensiune
1
H1
13
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.