text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată crestată
Formă
H
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
63
D=forare
10
H=înălțime
41
T= adâncimea de forare
14
Culoarea capacului
negru-gri RAL 7021
D2
22
Dimensiune
3
H1
17
Tip filet
orificiu de montaj
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought