text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată crestată
Varianta 1
cu mâner
Formă
H
Tipul de formă
fără orificiu transversal
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
40
D=forare
6H8
H=înălțime
31
T= adâncimea de forare
10
Culoarea capacului
albastru trafic RAL 5017
D2
16,5
D3
10
Dimensiune
1
H1
13
H2
16
L1
15
Tip filet
orificiu de montaj
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem