Roată crestată cu mâner termoplastic negru-gri RAL 7021 06268-21066
- Adecvat pentru mișcare manuală, fixare și prindere
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Forma H: fără gaură transversală
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
8,19 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată crestată
Varianta 1
cu mâner
Formă
H
Tipul de formă
fără orificiu transversal
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
40
D=forare
6H8
H=înălțime
31
T= adâncimea de forare
10
Culoarea
capacului
roșu trafic RAL 3020
D2
16,5
D3
10
Dimensiune
1
H1
13
H2
16
L1
15
Tip filet
orificiu de montaj
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.