Roată crestată cu mâner termoplastic negru-gri RAL 7021 06268-23087
- Adecvat pentru mișcare manuală, fixare și prindere
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Forma H: fără gaură transversală
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
10,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată crestată
Varianta 1
cu mâner
Formă
H
Tipul de formă
fără orificiu transversal
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
63
D=forare
8H8
H=înălțime
41
T= adâncimea de forare
14
Culoarea
capacului
galben rapiță RAL 1021
D2
22
D3
10
Dimensiune
3
H1
17
H2
16
L1
25
Tip filet
orificiu de montaj
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.