text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată crestată
Varianta 1
cu mâner
Varianta 2
cu orificiu transversal
Formă
M
Tipul de formă
cu orificiu transversal
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
50
D=forare
6H8
H=înălțime
36
T= adâncimea de forare
10
Culoarea capacului
albastru trafic RAL 5017
D2
18
D3
10
D4
M4
Dimensiune
2
H1
15
H2
16
H3
5,5
L1
18,5
Tip filet
orificiu de montaj
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem