Roată crestată termoplastic negru-gri RAL 7021 06267-1210
- Manevrare sigură datorită roții zimțate cu formă ergonomică
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Posibilități versatile de aplicare
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
4,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată crestată
Formă
D
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M10
H=înălțime
35
T= adâncimea filetului
14
D2
18
Dimensiune
2
H1
15
Tip filet
filet interior
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
Termoplastic, negru-gri.
Bucșă sau șurub filetat din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel inoxidabil gol.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.