text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată crestată
Formă
K
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M6
H=înălțime
31
T= adâncimea filetului
10
Culoarea capacului
albastru trafic RAL 5017
D2
16,5
Dimensiune
1
H1
13
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplastic, negru-gri.

Bucșă sau șurub filetat din oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Oțel inoxidabil gol.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem