Roată crestată termoplastic negru-gri RAL 7021 06267-22083
- Manevrare sigură datorită roții zimțate cu formă ergonomică
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Posibilități versatile de aplicare
- Diferite variante de culoare
Sales unit
4,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată crestată
Formă
K
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M8
H=înălțime
36
T= adâncimea filetului
14
Culoarea
capacului
albastru trafic RAL 5017
D2
18
Dimensiune
2
H1
15
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162804
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
Description
Material
Termoplastic, negru-gri.
Bucșă sau șurub filetat din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel inoxidabil gol.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.