text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată crestată
Formă
K
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M8
H=înălțime
36
T= adâncimea filetului
14
Culoarea capacului
gri deschis RAL 7035
D2
18
Dimensiune
2
H1
15
Tip filet
filet interior
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
Termoplastic, negru-gri.

Bucșă sau șurub filetat din oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Oțel inoxidabil gol.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought