text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your language
Denumire
Roată crestată
Formă
K
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M10
H=înălțime
36
T= adâncimea filetului
14
Culoarea capacului
roșu trafic RAL 3020
D2
18
Dimensiune
2
H1
15
Tip filet
filet interior
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
Description

Material

Termoplastic, negru-gri.

Bucșă sau șurub filetat din oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Oțel inoxidabil gol.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought