text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată crestată
Formă
K
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
63
D=filet
M10
H=înălțime
41
T= adâncimea filetului
14
Culoarea capacului
galben rapiță RAL 1021
D2
22
Dimensiune
3
H1
17
Tip filet
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Termoplastic, negru-gri.

Bucșă sau șurub filetat din oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Oțel inoxidabil gol.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem