text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
DIN
DIN 950
Tip de produs
fără mâner
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Culoarea corpului de bază
polișat
D1=Diametrul exterior
100
D2 = Orificiu de fixare
10H7
D7=filet
M6
L3=înălțime
33
B3
3
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D3
26
L1
17
Număr de spițe
3
T
11,4
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Material

Oțel inoxidabil 1.4401..

Version
Jantă de roată întoarsă
și lustruită.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem