text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
DIN
DIN 950
Tip de produs
fără mâner
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Culoarea corpului de bază
polișat
D1=Diametrul exterior
160
D2 = Orificiu de fixare
16H7
D7=filet
M10
L3=înălțime
40
B3
5
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D3
32
L1
20
Număr de spițe
3
T
18,3
UNSPSC Code
31162802
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
Oțel inoxidabil 1.4401..

Version
Jantă de roată întoarsă
și lustruită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought